Filtres ventilateurs
Les ventilateurs de ventilation forcée maintiennent une température correcte à l'intérieur de l'armoire en échangeant l'air chaud de l'intérieur contre l'air frais de l'extérieur.
Les ventilateurs de ventilation forcée maintiennent une température correcte à l'intérieur de l'armoire en échangeant l'air chaud de l'intérieur contre l'air frais de l'extérieur.
PRINCIPAUX AVANTAGES :
- Montage sans vis dans les ouvertures carrées à l'aide de clips élastiques
- Remplacement de la membrane filtrante de l'extérieur sans outils
- Sens d'écoulement de l'air réversible
- Débit d'air jusqu'à 800 m³/h
- Installation pour des plaques d'une épaisseur comprise entre 1,5 mm et 2,5 mm
- Indice de protection IP 54
- Options de montage mural et sur le dessus
- Plage de température de fonctionnement de -10 °C à +70 °C
- Joint d'étanchéité permanent en mousse de polyuréthane
- Protection contre les UV
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Alliage PC/ABS, PA 66 GH13 HSL pour les clips élastiques |
| Couleur | RAL 7035 (autre sur demande) |
| Média filtrant |
Structure progressive thermorétractée avec fibres synthétiques G3, selon EN 779 Peut être lavé jusqu'à environ 10 fois |
| Capacité de rétention de la poussière |
600 g/m2 |
| Degré de protection |
IP54 (IP55 en utilisant des tapis filtrants spéciaux, IP56 en utilisant un couvercle étanche) |
| Direction du flux d'air |
Réversible |
| Dimensionnement |
Lorsque nous utilisons des filtres à ventilateur, nous devons avoir une température cible à l'intérieur de l'armoire qui est supérieure à la température ambiante à l'extérieur de l'armoire (Te), ce qui fait que la différence (ΔT) entre les températures intérieure et extérieure est toujours positive. On peut calculer le débit d'air filtré par le ventilateur en prenant le rapport entre la puissance thermique (Q ) et la différence de température (ΔT) et en le multipliant par le coefficient de transfert de chaleur (f ), qui prend en compte les propriétés physiques de l'air, y compris la chaleur et la densité qui peuvent changer en fonction de l'altitude (m). |
| Système de fixation |
Par clips élastiques, sinon par quatre vis autotaraudeuses. |
| La fourniture comprend |
Unité avec natte filtrante prête à être raccordée |
| Recommandations pour l'installation |
Le ventilateur à filtre doit être placé dans la partie inférieure de l'enceinte pour permettre à l'air frais de pénétrer dans l'enceinte et de former une légère surpression. Cela signifie que l'air pénètre dans l'enceinte à travers le ventilateur à filtre sans aucune saleté/poussière et qu'il évacue l'air chaud de l'enceinte à travers la grille de sortie du filtre. Si le ventilateur à filtre est installé dans le sens inverse, la poussière et la saleté peuvent pénétrer dans l'enceinte en même temps que l'air froid. Le ventilateur à filtre doit être placé dans le tiers inférieur de l'armoire et la grille de sortie du filtre doit être placée aussi haut que possible. Cela évitera l'accumulation d'air chaud dans la partie supérieure de l'armoire. |
Image
Filterfanunit_3.jpg
Taille du fichier: 63 kB
Image
Air_flow_Filterfan_unit.jpg
Taille du fichier: 40 kB
Image
Filterfanunit.jpg
Taille du fichier: 48 kB
Image
Filterfanunit7.jpg
Taille du fichier: 150 kB
Image
Filterfanunit6.jpg
Taille du fichier: 108 kB
Image
Filterfanunit_2.jpg
Taille du fichier: 121 kB
Image
Filterfanunit5.jpg
Taille du fichier: 66 kB
Image
Filterfanunit_4.jpg
Taille du fichier: 62 kB
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
Brochure — Unités de refroidissement pour l’IT
Taille du fichier: 3720 kB